LONGO
Description
N07 - Integrated, Not openable
Bill of material
N07.10.015-7Links+N070.10.12.A1
TYPE
Type
N07
MODEL
Model type
HI
hi
7 mm
HA
ha
10 mm
BI
Bi
mm
BA
Ba
mm
R
mm
P
13 mm
H
40 mm
HZ
Hz
45 mm
MLOAD
Maximum overhead load
0.3 kg/m
MLEN
Maximum overhead length
1.0 m
SEL
Selection method
INPUT
Input
POS1
Position
mm
값 입력 POS1
Position
mm
cm
inch
ft
FEO
Fixed end offset
M
mm
N
Link numbers
7
LK
Lk
91 mm
S
Stroke Length
0.01 mm
CN
Connector No.
CT
Connector type
CTB
Cable tie board
CIT
Connector installation type
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업