??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
LONGO
Description
G80H - Open type, Each 2 links with crossbars
Bill of material
G80H.225.150-7Links+G800.1.12.A1
TYPE
Type
G80H
MODEL
Model type
HI
hi
80 mm
HA
ha
108 mm
BI
Bi
mm
BA
Ba
mm
R
mm
P
111 mm
AT
Application type
H
408 mm
HZ
Hz
468 mm
NR
nR
- mm
GW
Guide way
MLOAD
Maximum overhead load
75 kg/m
MLEN
Maximum overhead length
12 m
SEL
Selection method
INPUT
Input
POS1
Position
mm
Enter value for POS1
Position
mm
cm
inch
ft
FEO
Fixed end offset
M
mm
N
Link numbers
7
LK
Lk
777 mm
S
Stroke Length
0.01 mm
CN
Connector No.
G800.1.12.A1
CT
Connector type
CG
C-groove
CGM
C-groove material
CTB
Cable tie board
CIT
Connector installation type
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions