??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
LONGO
Description
N07 - Integrated, Not openable
Bill of material
N07.10.015-7Links+N070.10.12.A1
TYPE
Type
N07
MODEL
Model type
HI
hi
7 mm
HA
ha
10 mm
BI
Bi
mm
BA
Ba
mm
R
mm
P
13 mm
H
40 mm
HZ
Hz
45 mm
MLOAD
Maximum overhead load
0.3 kg/m
MLEN
Maximum overhead length
1.0 m
SEL
Selection method
INPUT
Input
POS1
Position
mm
Enter value for POS1
Position
mm
cm
inch
ft
FEO
Fixed end offset
M
mm
N
Link numbers
7
LK
Lk
91 mm
S
Stroke Length
0.01 mm
CN
Connector No.
CT
Connector type
CTB
Cable tie board
CIT
Connector installation type
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions