??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
LONGO
Description
G34 - Open type, Each link with crossbars
Bill of material
G34.175.063-6Links+G340.175.2.12
TYPE
Type
G34
MODEL
Model type
HI
hi
34 mm
HA
ha
54 mm
BI
Bi
mm
BA
Ba
mm
R
mm
P
56 mm
AT
Application type
H
180 mm
HZ
Hz
220 mm
NR
nR
- mm
GW
Guide way
MLOAD
Maximum overhead load
27 kg/m
MLEN
Maximum overhead length
7 m
SEL
Selection method
INPUT
Input
POS1
Position
mm
Enter value for POS1
Position
mm
cm
inch
ft
FEO
Fixed end offset
M
mm
N
Link numbers
6
LK
Lk
336 mm
S
Stroke Length
0.01 mm
CN
Connector No.
CT
Connector type
CG
C-groove
CTB
Cable tie board
CIT
C-groove/Cable tie board installation type
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions