??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
LONGO
Description
E17/E17i - E17/E17i Series
Bill of material
E17.025.028-5Links+E170.025.34.A1
TYPE
Type
MODEL
Model type
HI
hi
17 mm
HA
ha
23 mm
BI
Bi
mm
BA
Ba
mm
R
mm
P
30.3 mm
AT
Application type
H
79 mm
HZ
Hz
99 mm
NR
nR
- mm
MLOAD
Maximum overhead load
1.5 kg/m
MLEN
Maximum overhead length
3.0 m
SEL
Selection method
INPUT
Input
POS1
Position
mm
Enter value for POS1
Position
mm
cm
inch
ft
FEO
Fixed end offset
M
mm
N
Link numbers
5
LK
Lk
151.5 mm
S
Stroke Length
0.01 mm
CN
Connector No.
CT
Connector type
CTB
Cable tie board
CIT
Connector installation type
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions